HSSV IP68

Wellschlauch-Verschraubung - gewinkelt 90°

Produktfoto
Eigenschaften

beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • schwache Basen

  • schwache Säuren

Hinweise

Innendichtung aus TPE.

Anschlussgewinde:

  • metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Verschraubung 90° IP 68

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920422

920431

M12 x 1,5

10,0

9,5

50

273,60

253,00

232,50

920423

920432

M16 x 1,5

10,0

9,0

50

280,70

259,60

238,60

920424

920433

M16 x 1,5

12,0

8,0

50

285,80

264,40

242,90

920425

920434

M20 x 1,5

17,0

10,5

50

296,00

273,80

251,60

920426

920435

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

14,8

50

394,40

364,80

335,20

920427

920436

M32 x 1,5

29,0

13,8

25

575,20

532,10

488,90

920428

920437

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,6

25

900,40

832,90

765,30

920429

920438

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

16,0

10

1075,10

994,50

913,90

920430

920439

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

5

1162,00

1074,80

987,70