HSSV IP68

Wellschlauch-Verschraubung - gerade

Produktfoto
Eigenschaften

Beständig gegen eine Vielzahl von

  • Kraftstoffe

  • Mineralöle

  • Fette

  • Schwache Basen

  • Schwache Säuren

Hinweise

Innendichtung aus TPE.

Anschlussgewinde:

Metrisch nach EN 60423

Je VE inkl. 1 Sicherheitsöffner

Bezeichnung

HSSV Verschraubung gerade

IP 68

Beschreibung

Steck-Schnell-Verschraubungen für eine sichere und schnelle Verbindung.

Passend für parallelgewellte Schutzschläuche Typ HELUcond.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- und Schiffsbau

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

grau

Artikel-Nr.

schwarz

Größe

Metr.

Passend zu NW

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

920404

920413

M12 x 1,5

10,0

8,9

19,0

50

148,30

137,10

126,00

920405

920414

M16 x 1,5

10,0

9,3

19,0

50

152,80

141,30

129,90

920406

920415

M16 x 1,5

12,0

8,6

21,0

50

162,40

150,30

138,10

920407

920416

M20 x 1,5

16,0 / 17,0

13,0

27,0

50

179,00

165,60

152,10

920408

920417

M25 x 1,5

21,0 / 23,0

14,3

36,0

50

265,90

245,90

226,00

920409

920418

M32 x 1,5

29,0

14,2

40,0

25

292,20

270,30

248,40

920410

920419

M40 x 1,5

36,0 / 37,0

15,0

50,0

25

449,60

415,90

379,10

920411

920420

M50 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

65,0

10

595,10

550,50

505,90

920412

920421

M63 x 1,5

48,0 / 50,0

15,5

65,0

5

686,90

635,40

583,90