HELUWIND® WK 310-Torsion

1,8/3 kV, UV-beständig

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Prüfspannung
    9000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    +/- 150° pro 1m
  • Brandprüfung
    IEC 60332-3
  • Halogenfreiheit
    IEC 60754-1
  • Rauchdichte
    IEC 61034-1+2
  • Ölprüfung
    in Anlehnung an oil res II
Aufbau
  • Spezial Cu-Litze blank, 
    feindrähtig nach IEC 60228
  • Spezialisolation, schwarz
  • Spezialmantelmischung, adhäsionsarm
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • extrem abriebfest
  • adhäsionsarm
  • hoch flammwidrig
  • torsionsgetestet
  • extrem ölbeständig
  • UV-beständig
  • recyclebar
  • multiklimatischer Einsatz
  • für CCV-Anwendung konzipiert
  • leicht konfektionierbar
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK 310-Torsion wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage konzipiert. Die WK Serie wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer der Windkraftanlage hinaus. Eine weitere Besonderheit ist die höhere Spannungsebene von 1,8/3 kV. Die WK 310-Torsion ersetzt die WK 305.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706452

1 x 50

15,0

480,0

660,0

a. A.

706453

1 x 70

20,0

672,0

920,0

a. A.

706454

1 x 95

23,8

912,0

1300,0

a. A.

706455

1 x 120

26,3

1152,0

1600,0

a. A.

706456

1 x 150

29,2

1440,0

1990,0

a. A.

706457

1 x 185

31,4

1776,0

2430,0

a. A.

706458

1 x 240

34,4

2304,0

3280,0

a. A.

706459

1 x 300

36,9

2880,0

3960,0

a. A.

706460

1 x 400

41,5

3840,0

4800,0

a. A.