HELUWIND® WK 300w-Torsion

1,8/3 kV, UV-beständig, für Erdverlegung geeignet

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
    Montage -20°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 1,8/3 kV
  • Prüfspannung
    9000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    für ungeschirmte Ausführung
    +/- 100° pro 1m
  • Brandprüfung
    selbstverlöschend und flammwidrig
    nach IEC 60332-1-2
Aufbau
  • Spezial Cu-Litze blank,
    feindrähtig nach IEC 60228
  • Spezialisolation, wärmebeständig, schwarz
  • Spezialmantelmischung, wärmebeständig
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • UV-beständig
  • multiklimatischer Einsatz
  • torsionsgetestet
  • flammwidrig
  • ölbeständig
  • recyclebar
  • leicht konfektionierbar
  • auch für Erdverlegung geeignet
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK 300w-Torsion wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage konzipiert. Die WK Serie wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer der Windkraftanlage hinaus. Eine weitere Besonderheit ist die höhere Spannungsebene von 1,8/3 kV. Die WK 300w-Torsion ist darüber hinaus für die flexible Verlegung durch Leerrohre und im Erdreich konzipiert. Sie wird z.B. in der Leistungsverkabelung vom Umrichterschrank zur externen Trafostation eingesetzt. Durch eine Leitertemperatur von +90° Grad ist eine hohe Strombelastbarkeit möglich.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706432

1 x 35

14,8

336,0

500,0

a. A.

706399

1 x 50

16,6

480,0

660,0

a. A.

706400

1 x 70

19,5

672,0

920,0

a. A.

706401

1 x 95

23,9

912,0

1300,0

a. A.

706402

1 x 120

24,8

1152,0

1600,0

a. A.

706403

1 x 150

25,9

1440,0

1990,0

a. A.

706404

1 x 185

28,7

1776,0

2430,0

a. A.

706405

1 x 240

31,2

2304,0

2877,9

a. A.

706406

1 x 300

32,0

2880,0

3960,0

a. A.

706407

1 x 400

39,2

3840,0

4800,0

a. A.