HELUTRUCK® 270 (FLRYY)

mit ADR-Zulassung, PVC Niederspannungsleitung für Nutzfahrzeuge

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +85°C
  • Prüfspannung
    2000 V min. 5 Min.
  • Kapazität
    max. 50 pF/m für das Datenpaar
    max. 100 pf/m zwischen Datenpaar-
    Adern und den restlichen Adern
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    12x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus kältefestem Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung farbig,
    siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    auch mit PUR-Mantel lieferbar
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • PVC-Mantel kältefest, UV-beständig
  • Weitgehend öl-, witterungs- und
    chemikalienbeständig; Chemische
    Beständigkeit (siehe Tabelle
    Technische Informationen)
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Die Leitungen entsprechen der
    nationalen Norm ISO 4141 und der
    internationalen Norm DIN/ISO 6722
  • Bauteilkennzeichen-Nr. TÜ.EGG.073-03
Besonderheit
  • Erfüllung der GGVS-Vorschriften
  • Zulassung und Prüfung durch den TÜV
  • Erfüllung der ADR-Vorschriften
Hinweise
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Verwendung
Diese Niederspannungsleitungen sind konzipiert für die Verdrahtung der Elektroinstallation im Nutzfahrzeugbau. Speziell für Anhänger und Sattelauflieger. Durch ADR-Zulassung in Anhängern und Sattelaufliegern für Gefahrgut zugelassen.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

700016

2 x 0,5

4,8

9,6

40,0

51,00

700575

2 x 0,75 + 2 x 1,5

7,0

43,2

91,0

95,00

702179

3 x 0,75

5,3

21,6

52,4

57,00

700582

7 x 0,75

7,3

50,4

101,0

121,00

75255

2 x 1

6,0

19,2

56,0

55,00

75254

2 x 1

6,0

19,2

56,0

55,00

75256

3 x 1

6,3

28,8

66,0

62,00

700578

3 x 1

6,6

28,8

66,0

62,00

75257

4 x 1

6,8

38,4

80,0

73,00

75258

5 x 1

7,5

48,0

98,0

93,00

75260

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700580

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

75259

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700581

5 x 1 + 1 x 2,5

9,0

72,0

132,0

176,00

700849

5 x 1 + 1 x 2,5

9,3

65,7

149,5

180,00

700576

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

63,00

700577

2 x 1,5

6,6

28,8

66,0

63,00

700579

4 x 1,5

7,5

57,6

106,0

117,00

700407

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,5

139,2

238,0

311,00

75262

6 x 1,5 + 1 x 2,5

10,3

110,5

187,0

167,00

700032

7 x 1,5

10,3

100,8

185,0

159,00

75261

7 x 1,5

8,9

100,2

165,0

159,00

75263

8 x 1,5 + 1 x 2,5

11,7

139,2

238,0

311,00

700583

8 x 1,5 + 5 x 2,5

14,8

235,2

360,0

373,00

75267

9 x 1,5 + 4 x 2,5

14,8

200,0

350,0

330,00

75265

10 x 1,5 + 3 x 2,5

12,5

168,0

366,0

315,00

75319

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

490,00

700017

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,3

244,8

391,0

490,00

705167

10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 2 x 1,5

14,4

244,8

393,0

490,00

75266

10 x 1,5 + 3 x 2,5

13,0

216,0

345,0

315,00

700018

11 x 1,5 + 3 x 2,5

13,5

230,4

365,0

361,00

700142

3 x 2,5 + 4 x 1,5

10,3

129,6

221,0

307,00

706627

4 x 6 + 1 x 1,5

13,7

244,8

411,0

610,00