HELUTOP® MS-EP4

EMV-Kabelverschraubung

Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften
  • Leichte Montage
  • Sicherer Kontakt
  • Große Vibrationsfestigkeit
Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen".

Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung

HELUTOP® MS-EP4

Beschreibung

EMV-Verschraubung mit integriertem Kontaktsystem.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Datenblatt

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905181

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

224,60

211,40

202,30

905182

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

6,0

20

50

256,90

231,50

223,00

905183

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

6,0

22

50

297,00

279,20

261,40

905184

M20 x 1,5

7,5 - 14,0

8,0

24 / 26

50

297,00

279,20

261,40

905185

M25 x 1,5

10,0 - 18,0

8,0

30

25

396,10

357,15

335,50

905186

M32 x 1,5

16,0 - 25,0

9,0

40

10

584,30

525,20

505,60

905187

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

9,0

50

5

984,20

883,70

850,50

905188

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

9,0

58

5

2126,40

1998,80

1871,20

905189

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

2797,85

2519,60

2417,85

905248

M63 x 1,5

37,0 - 53,0

10,0

75

5

2797,85

2519,60

2417,85