HELUTOP® MS-EP

EMV-Kabelverschraubung

Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • keine Beschädigung des Schirmgeflechts bei der Montage bzw. Demontage durch mit-drehenden Federring im Kontaktsystem
  • durch Zudrehen der Verschraubung wird automatisch kontaktiert
  • hervorragende Schirmdämpfung und Stromableitung
  • hohe Ersparnis an Zeit und Montagekosten
Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen".

Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung

HELUTOP® MS-EP

Beschreibung

EMV- und Erdungsverschraubung mit integriertem Kontaktsystem zur sicheren, schnellen Montage und Kontaktierung.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Datenblatt

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

99950

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

6,0

14

50

217,50

194,20

186,30

99951

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

7,0

20

50

240,50

214,80

206,00

99952

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

8,0

22

50

274,60

245,20

235,20

99953

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

27

25

366,50

327,30

313,80

99954

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

8,0

34

25

551,00

492,00

471,80

99955

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

9,0

43

20

932,60

832,90

798,70

99956

M50 x 1,5

27,0 - 38,0

9,0

58

5

1652,40

1475,40

1415,00

99957

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

14,0

64 / 68

5

2668,10

2382,30

2285,00