HELUTOP® HT-MS Plus

Kabelverschraubung

Produktfoto
Eigenschaften
  • optimale Zugentlastung für sehr hohe Anforderungen (Klasse B nach EN50262 über den gesamten Klemmbereich)
  • einteilige Dichtung
  • großer Temperaturbereich
Hinweise

Für Drehen der Hutmutter Werkzeug verwenden. Anzugsdrehmoment beachten!

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel" Technische Informationen".

Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg. Näheres entnehmen Sie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bezeichnung

HELUTOP® HT-MS Plus

Beschreibung

Die Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing für sehr hohe Dichtheit und Zugentlastung.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Datenblatt

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Farbe der
Dichteinsätze

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

905720

M16 x 1,5

grau

4,0 - 11,0

8,0

21

100

278,80

263,75

248,70

905721

M20 x 1,5

grau

5,0 - 13,0

10,0

24

100

309,20

292,50

275,80

905722

M25 x 1,5

grau

6,5 - 15,5

10,0

28

50

317,10

299,95

282,80

905723

M25 x 1,5

grau

10,0 - 20,0

10,0

30

50

344,10

325,50

306,90