HELUTOP® HT-BS

Kabelverschraubung

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Eigenschaften
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich
  • große Klemmbereiche
Hinweise

Angaben zu den einzelnen Prüfungen finden Sie im Kapitel "Technische Informationen".

Die Angaben zur Schutzart IP gelten nur bei Verwendung als Kabelverschraubung, nicht jedoch für die Staubschutzplättchen.

Bezeichnung

HELUTOP® HT-BS

Beschreibung

Kunststoffkabelverschraubung mit Vibrationsschutz und vormontiertem Staubschutzplättchen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

hellgrau

RAL 7035

Artikel-Nr.

dunkelgrau

RAL 7001

Artikel-Nr.

schwarz

RAL 9005

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

94530

94540

94550

M12 x 1,5

3,0 - 6,5

8,0

15

100

29,90

26,80

24,60

94531

94541

94551

M16 x 1,5

5,0 - 10,0

10,0

22

50

35,80

31,90

29,30

94532

94542

94552

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

10,0

24

50

46,30

41,40

38,10

94533

94543

94553

M25 x 1,5

11,0 - 17,0

8,0

29

25

73,40

65,60

60,20

94534

94544

94554

M32 x 1,5

15,0 - 21,0

10,0

36

25

136,90

122,30

112,30

94535

94545

94555

M40 x 1,5

19,0 - 28,0

10,0

46

20

293,30

262,00

240,30

94536

94546

94556

M50 x 1,5

30,0 - 38,0

18,0

60

10

500,60

483,60

410,10

94537

94547

94557

M63 x 1,5

34,0 - 44,0

18,0

65

10

758,70

677,50

621,50