HELUTOP® Dichtstopfen
 

Produktfoto
HELUTOP® Dichtstopfen PA6 9005 SW M16 / PG11  Art.-Nr. 903492
Aufbau
Material
Polyamid 6
Gewindemaß metrisch
16
Klemmbereich von
5
Klemmbereich bis
10
Gewindesteigung metrisches Gewinde
1,5
Gewindemaß PG
11
Farbe
schwarz
Außendurchmesser am Kopf
13,3  mm
Außendurchmesser am Einlass
9,7  mm
Höhe
20,7  mm
Höhe Kopf
5,7  mm
Eigenschaften
UV-beständig
ja
Verpackungseinheit
Verpackungseinheit
100  Stück
Hinweise

*Dichtstopfen 903492 nur für Kabelverschraubungen Typ HT und HT-MS mit Klemmbereich 5-10mm.

Bezeichnung

HELUTOP® Dichtstopfen

Beschreibung
Dichtstopfen zum Abdichten von nicht belegten Kabelverschraubungen HELUTOP® HT.
Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug- u. Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
Downloads
Katalogseite