HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Auch aus Edelstahl 1.4404, sowie weitere Größen oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.

Konformitätsbescheinigung: IMQ 11 ATEX 018X

Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb

VPE: 1 Stück

Bezeichnung

HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV

Beschreibung

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Für Kabel mit Kupfergeflecht (EMV).

Einsatzbereiche
  • Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22, IIA, IIB, IIC
Downloads
Katalogseite

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

Höhe

mm

Netto EUR/100 Stück

906959

M16 x 1,5

4,0 - 8,0

16,0

22

28,5

974,70

906960

M20 x 1,5

4,0 - 12,0

18,0

22

27

1007,40

906961

M25 x 1,5

10,0 - 18,0

16,0

28

30,5

1159,20

906962

M32 x 1,5

14,0 - 24,0

19,0

35

33

1530,60

906963

M40 x 1,5

22,0 - 32,0

20,0

45

40,5

2358,60

906964

M50 x 1,5

26,0 - 35,0

20,0

55 / 50

43,5

3026,10