HELUTOP® HT-AIR-PA

zur Verhinderung von Kondenswasserbildung

Produktfoto
Eigenschaften
  • eine Membran sorgt dafür, dass schon bei geringen Druckunterschieden Luft aus dem Gehäuse entweichen kann
  • wechselnde Druckunterschiede reduzieren Kondenswasser
  • kein Eindringen von Wasser und Schmutz von außen
  • hohe Zugentlastung
  • große Klemmbereiche
Bezeichnung

HELUTOP® HT-AIR-PA

Beschreibung

Kabelverschraubung mit integriertem Druckausgleichs- und Belüftungssystem. Zur Verhinderung von Kondenswasserbildung.

Einsatzbereiche
  • hoch abgedichtete Gehäuse
  • Umgebungen mit Temperaturschwankungen

metrisches Anschlussgewinde

Artikel-Nr.

hellgrau

RAL 7035

Größe

Metr.

Kabel-Ø

von / bis

mm

Gewinde-
länge

mm

Schlüssel-
weite

mm

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

906990

M12 x 1,5

4,0 - 8,0

8,0

19

100

369,60

346,50

335,00

906991

M16 x 1,5

4,0 - 8,0

10,0

19

50

540,80

507,00

490,10

906992

M20 x 1,5

6,0 - 12,0

10,0

24

50

636,80

597,00

577,10