HELUTHERM® 400

Wärmeklasse C, halogenfrei

Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Ader-Isolation ein- oder mehrfarbig
  • Temperaturbereich
    -60°C bis +400°C
    als Betriebstemperatur
    (kurzzeitig bis +450°C)
  • Nennspannung
    500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    15x Außen Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 1x1010 cJ/kg (bis 1x104 Mrad)
Aufbau
  • Nickellitze mehrdrähtig
  • isoliert mit Spezial-Glasseidengeflecht mit
    hitzebeständiger Spezialtränkung
  • Farbkennzeichnung durch Wendel
    (Farbe siehe Tabelle)
Eigenschaften
  • Sehr gute elektrische, chemische und
    strahlenbeständige Eigenschaften
Hinweise
  • Auch mit zusätzlicher Kapton Folie gegen
    Aufpreis lieferbar.
  • Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bei Temperaturen ab 200°C zu einer Zersetzung des Imprägnierlacks kommen und nur die reine Glasseide bleibt als Isolierung bestehen. Dies kann als Ausqualmen wahrgenommen werden.
Verwendung
Durch seine sehr tiefe bzw. hohe Temperaturbereiche, überwiegend eingesetzt in der Luft- und Raumfahrt, in Kernkraftwerken, im Motorenbau, in Chemie-, Stahl- und Hüttenwerken.
Bei kritischen Anwendungen, z. B. mechanischen Beanspruchungen, empfehlen wir die Rücksprache.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Leiter-
aufbau

Außen-Ø

ca. mm

Ni-Zahl

kg / km

Preis

EUR%m

Ni 0,-

SW

Preis

EUR%m

Ni 0,-

GN-GE

Preis

EUR%m

Ni 0,-

BL

Preis

EUR%m

Ni 0,-

BR

Preis

EUR%m

Ni 0,-

RT

Preis

EUR%m

Ni 0,-

WS

Preis

EUR%m

Ni 0,-

GR

Preis

EUR%m

Ni 0,-

VI

Preis

EUR%m

Ni 0,-

GE

Preis

EUR%m

Ni 0,-

RS

Preis

EUR%m

Ni 0,-

OR

Preis

EUR%m

Ni 0,-

BEIGE

Preis

EUR%m

Ni 0,-

TRANS

Preis

EUR%m

Ni 0,-

2-farb

Artikel-Nr.

50901

50900

50902

50903

50904

50905

50906

50907

50908

50911

50909

50912

50910

50913

0,5

16 x 0,2

2,2

4,8

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

156,00

231,00

Artikel-Nr.

50915

50914

50916

50917

50918

50919

50920

50921

50922

50925

50923

50926

50924

50927

0,75

24 x 0,2

2,4

7,2

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

196,00

295,00

Artikel-Nr.

50929

50928

50930

50931

50932

50933

50934

50935

50936

50939

50937

50940

50938

50941

1

32 x 0,2

2,7

9,6

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

234,00

335,00

Artikel-Nr.

50943

50942

50944

50945

50946

50947

50948

50949

50950

50953

50951

50954

50952

50955

1,5

30 x 0,25

2,8

14,4

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

318,00

426,00

Artikel-Nr.

50957

50956

50958

50959

50960

50961

50962

50963

50964

50967

50965

50968

50966

50969

2,5

50 x 0,25

3,4

24,0

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

458,00

563,00

Artikel-Nr.

50971

50970

50972

50973

50974

50975

50976

50977

50978

50981

50979

50982

50980

50983

4

56 x 0,3

4,5

38,0

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

685,00

806,00

Artikel-Nr.

50985

50984

50986

50987

50988

50989

50990

50991

50992

50995

50993

50996

50994

50997

6

84 x 0,3

4,9

58,0

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

956,00

1434,00

Artikel-Nr.

50890

50209

50891

50892

50893

50894

50895

50896

50897

51560

50898

51561

51559

51562

10

141 x 0,3

5,8

96,0

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

1387,00

2081,00

Artikel-Nr.

51564

51563

51565

51566

51567