HELUTHERM® 145

Einzelader, flexibel, vernetzt, halogenfrei

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbeständige und halogenfreie
    Einzelader
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +120°C
    nicht bewegt -55°C bis +145°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
    bei fester und geschützter Verlegung
    ab 1,5 mm²  U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung
    3500 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Ader Ø
    nicht bewegt 4x Ader Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Zulassung
    DNV GL
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation: vernetztes
    Polyolefin-Copolymer
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle unten
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-22 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    nach EN 45545-2
Eigenschaften
  • keine Brandfortleitung
  • gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
  • gute Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen UV-Strahlen und Ozon
  • beständig gegen Verschmelzung,
    auch beim Kontakt mit einem
    Lötkolben von 300°C bis 380°C
  • durch die hohe Temperaturbelastung kann
    unter Umständen der Leiterquerschnitt
    reduziert und dadurch an Platzbedarf und
    Gewicht eingespart werden
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Verwendung
Diese temperaturbeständige Einzeladern werden eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Dürfen nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung. Diese Einzeladern zeichnen sich durch die einmalig hohe Langzeit-Temperaturbeständigkeit aus und nehmen bei den halogenfreien, flammwidrigen Produkten weltweit eine führende Stellung ein.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

GN-GE

BL

BR

RT

WS

GR

VI

GE

GN

D-BL

OR

BEIGE

2-farb

Artikel-Nr.

50999

50998

51070

51071

51072

51073

51074

51075

51076

51078

51079

51077

51164

51165

0,25

1,6

2,4

4,0

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

38,00

46,00

Artikel-Nr.

51167

51166

51168

51169

51170

51171

51172

51173

51174

51176

51177

51175

51178

51179

0,34

1,7

3,2

5,0

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

58,00

Artikel-Nr.

51281

51280

51282

51283

51284

51285

51286

51287

51288

51290

51291

51289

51292

51293

0,5

1,9

4,8

7,0

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

46,00

102,00

Artikel-Nr.

51295

51294

51296

51297

51298

51299

51300

51301

51302

51304

51305

51303

51306

51307

0,75

2,2

7,2

11,0

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

112,00

Artikel-Nr.

51309

51308

51310

51311

51312

51313

51314

51315

51316

51318

51319

51317

51320

51321

1

2,5

9,6

14,0

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

59,00

131,00

Artikel-Nr.

51323

51322

51324

51325

51326

51327

51328

51329

51330

51332

51333

51331

51334

51335

1,5

2,9

14,4

20,0

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

67,00

167,00

Artikel-Nr.

51337

51336

51338

51339

51340

51341

51342

51343

51344

51346

51347

51345

51348

51349

2,5

3,5

24,0

30,0

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

330,00

Artikel-Nr.

51351

51350

51352

51353