HELUTHERM® 145 MULTI-C

flexibel, vernetzt, halogenfrei, geschirmt, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbeständige und halogenfreie
    Anschluss- und Steuerleitung
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +120°C
    nicht bewegt -55°C bis +145°C
    im Kurzschlussfall +200°C
  • Nennspannung
    bis 1 mm²  U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm²  U0/U 450/750 V
    bei fester und geschützer Verlegung
    ab 1,5 mm²  U0/U 600/1000 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 8x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Zulassung
    DNV GL
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation: vernetztes
    Polyolefin-Copolymer
  • Aderkennzeichnung schwarze Adern
    mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel: vernetztes
    Polyolefin-Copolymer
  • Mantelfarbe: schwarz
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • keine Brandfortleitung
  • gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
  • gute Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen Ozon
  • beständig gegen Verschmelzung,
    auch beim Kontakt mit einem
    Lötkolben von 300°C bis 380°C
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-22 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 /
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    nach EN 45545-2
  • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
Hinweise
  • ungeschirmte Analogtype:
    HELUTHERM® 145 MULTI
Verwendung
Diese vernetzten und temperaturbeständigen Anschluss- und Steuerleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall werden für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern eingesetzt. Durch die hervorragende Temperaturbeständigkeit resultiert zugleich eine sehr lange Lebensdauer. Diese Leitungen verfügen über eine gute Witterungsbeständigkeit, wie Temperatur-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit und werden vorwiegend für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich eingesetzt. Im Brandfall bei der Verbrennung von diesen halogenfreien Leitungen entsteht nur geringe Rauchentwicklung, entstehen keine korrosiven Gase und durch die geringe Brandlast ist die Gefahr durch toxische Brandgase wesentlich geringer. Brandfolgeschäden an Steuer- und Überwachungssystemen und der Beton- und Stahlstruktur von Gebäuden und Anlagen werden somit reduziert. Durch die hohe Temperaturbelastung kann unter Umständen der Leiterquerschnitt reduziert und dadurch an Platzbedarf und Gewicht eingespart werden.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
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
52194

2 x 0,25

5,0

16,0

36,0

240,00

52195

3 x 0,25

5,5

21,0

44,0

307,00

52196

5 x 0,25

6,4

29,0

68,0

465,00

52197

7 x 0,25

7,5

37,0

95,0

492,00

52198

1 x 0,5

3,7

15,0

24,0

261,00

52199

2 x 0,5

5,6

29,0

55,0

301,00

52200

3 x 0,5

6,1

38,0

64,0

384,00

52201

4 x 0,5

6,7

45,0

78,0

547,00

52202

5 x 0,5

7,3

51,0

95,0

582,00

52203

6 x 0,5

7,9

66,0

106,0

609,00

52204

7 x 0,5

8,4

68,0

122,0

615,00

52205

8 x 0,5

9,0

80,0

138,0

872,00

52206

10 x 0,5

10,0

93,0

161,0

1165,00

52207

12 x 0,5

10,0

107,0

170,0

1243,00

52208

14 x 0,5

11,0

122,0

193,0

1495,00

52209

16 x 0,5

11,7

129,0

216,0

1721,00

52210

19 x 0,5

12,8

158,0

253,0

1799,00

52211

21 x 0,5

13,5

167,0

281,0

1947,00

52212

1 x 0,75

4,0

18,0

29,0

270,00

52213

2 x 0,75

6,6

38,0

71,0

315,00

52214

3 x 0,75

6,9

50,0

82,0

469,00

52215

4 x 0,75

7,6

58,0

100,0

560,00

52216

5 x 0,75

8,3

70,0

117,0

630,00

52217

6 x 0,75

8,9

85,0

135,0

795,00

52218

7 x 0,75

9,9

90,0

158,0

821,00

52219

8 x 0,75

10,6

110,0

178,0

1085,00

52220

10 x 0,75

11,5

140,0

207,0

1461,00

52221

12 x 0,75

11,5

148,0

220,0

1515,00

52222

14 x 0,75

12,2

167,0

250,0

1627,00

52223

16 x 0,75

12,9

183,0

282,0

1865,00

52224

19 x 0,75

14,5

212,0

335,0

2101,00

52225

21 x 0,75

15,3

230,0

370,0

2218,00

52226

1 x 1

4,2

20,0

33,0

338,00

52227

2 x 1

7,0

31,0

78,0

357,00

52228

3 x 1

7,4

56,0

92,0

521,00

52229

4 x 1

8,1

66,0

112,0

607,00

52230

5 x 1

8,9

95,0

134,0

690,00

52231

6 x 1

9,5

105,0

164,0

868,00

52232

7 x 1

10,5

109,0

192,0

952,00

52233

8 x 1

11,4

130,0

219,0

1503,00

52234

10 x 1

12,5

138,0

254,0

1871,00

52235