HELUTHERM® 145

600 V, Aderleitung flexibel, vernetzt, halogenfrei

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbeständige und halogenfreie
    Aderleitungen nach
    UL Style 3578
    CSA-Std. C22.2 No.210
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +120°C
    fest verlegt -55°C bis +145°C
    UL/CSA
    bewegt -35°C bis +105°C
    fest verlegt -55°C bis +105°C
  • Nennspannung
    600 V
  • Prüfspannung
    3000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Ader Ø
    nicht bewegt 4x Ader Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Zulassung
    Germanischer Lloyd
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig,
    nach DIN VDE 0295 Kl.5,
    BS 6360 cl.5 bzw. IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyolefin-Copolymer
  • Aderkennzeichnung, siehe Tabelle unten
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3-22 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
  • gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
  • gute Öl- und Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen UV-Strahlen und Ozon
  • Löttemperaturbeständig
  • durch die Vernetzung dieser Aderleitungen
    sind sie beständig gegen Verschmelzung,
    auch beim Kontakt mit einem Lötkolben
    von 300°C bis 380°C
  • durch die hohe Temperaturbelastung kann
    unter Umständen der Leiterquerschnitt
    reduziert und dadurch an Platzbedarf und
    Gewicht eingespart werden
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Verwendung
Diese temperaturbeständige Aderleitungen werden eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Diese sind für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen nicht zugelassen. Diese halogenfreien Aderleitungen zeichnen sich durch die einmalig hohe Langzeit-Temperaturbeständigkeit aus und nehmen bei den halogenfreien, flammwidrigen Produkten weltweit eine führende Stellung ein.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

GN-GE

BL

BR

RT

WS

GR

VI

GE

RS

GN

OR

BEIGE

2-farb

Artikel-Nr.

59473

59472

59474

59475

59476

59477

59478

59479

59480

59483

59482

59481

59484

59485

0,25

2,3

2,4

7,0

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

37,00

Artikel-Nr.

59487

59486

59488

59489

59490

59491

59492

59493

59494

59497

59496

59495

59498

59499

0,5

2,6

4,8

11,0

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

98,00

Artikel-Nr.

59501

59500

59502

59503

59504

59505

59506

59507

59508

59511

59510

59509

59512

59513

0,75

2,8

7,2

14,0

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

116,00

Artikel-Nr.

59515

59514

59516

59517

59518

59519

59520

59521

59522

59525

59524

59523

59526

59527

1

2,9

9,6

17,0

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

127,00

Artikel-Nr.

59529

59528

59530

59531

59532

59533

59534

59535

59536

59539

59538

59537

59540

59541

1,5

3,2

14,4

22,0

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

164,00

Artikel-Nr.

59543

59542

59544

59545

59546

59547

59548

59549

59550

59553

59552

59551

59554

59555

2,5

3,7

24,0

33,0

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

172,00

340,00

Artikel-Nr.

59557

59556

59558

59559

59560

59561

59562

59563

59564

59567

59566

59565

59568

59569

4

4,2

38,4

53,0

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

245,00

490,00

Artikel-Nr.