HELUTHERM® 145

300 V, Aderleitung flexibel, vernetzt, halogenfrei

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbeständige und halogenfreie
    Aderleitungen nach
    UL Style 3376 (AWG 24 - AWG 16)
    UL Style 3578 (AWG 14 - AWG 10)
    CSA-Std. C22.2 No.210
  • Temperaturbereich
    bewegt -35°C bis +120°C
    fest verlegt -55°C bis +145°C
    UL/CSA
    bewegt -35°C bis +105°C
    fest verlegt -55°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Ader Ø
    nicht bewegt 4x Ader Ø
  • Brandlastwerte
    siehe "Technische Informationen"
  • Strombelastbarkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Zulassung
    Germanischer Lloyd
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach AWG-Maß
  • Litzenaufbau bei:
    AWG 24 bis AWG 14 = 19-drähtig
    AWG 12 = 65-drähtig
    AWG 10 = 105-drähtig
  • Aderisolation aus vernetztem
    Polyolefin-Copolymer
  • Aderkennzeichnung, siehe Tabelle unten
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Halogenfreiheit nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • verminderte Brandfortleitung
  • geringe Rauchentwicklung
  • gute Abrieb- und Kerbfestigkeit
  • gute Öl- und Witterungsbeständigkeit
  • beständig gegen UV-Strahlen und Ozon
  • Löttemperaturbeständig
  • Wärmeklasse B
  • durch die Vernetzung dieser Aderleitungen
    sind sie beständig gegen Verschmelzung,
    auch beim Kontakt mit einem Lötkolben
    von 300°C bis 380°C
  • durch die hohe Temperaturbelastung kann
    unter Umständen der Leiterquerschnitt
    reduziert und dadurch an Platzbedarf und
    Gewicht eingespart werden
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Verwendung
Diese temperaturbeständige Aderleitungen werden eingesetzt für die innere Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern in Apparaten, Maschinen- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz, in geschlossenen Installationskanälen, sowie für Verkehrssysteme oder auch im Außenbereich. Diese sind für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen nicht zugelassen. Diese halogenfreien Aderleitungen zeichnen sich durch die einmalig hohe Langzeit-Temperaturbeständigkeit aus und nehmen bei den halogenfreien, flammwidrigen Produkten weltweit eine führende Stellung ein.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

schwarz

grün-gelb

blau

braun

rot

weiß

grau

violett

gelb

rosa

grün

OG

BEIGE

zweifarbig

Artikel-Nr.

61817

61816

61818

61819

61820

61821

61822

61823

61824

59339

61826

61825

61828

61829

24

1,5

2,3

4,0

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

2404,00

24,00

24,00

24,00

35,00

Artikel-Nr.

61831

61830

61832

61833

61834

61835

61836

61837

61838

61841

61840

61839

61842

61843

22

1,6

3,2

6,0

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

49,00

Artikel-Nr.

61845

61844

61846

61847

61848

61849

61850

61851

61852

61855

61854

61853

61856

61857

20

1,9

5,0

9,0

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

94,00

Artikel-Nr.

61859

61858

61860

61861

61862

61863

61864

61865

61866

61869

61868

61867

61870

61871

18

2,1

7,9

12,0

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

122,00

Artikel-Nr.

61873

61872

61874

61875

61876

61877

61878

61879

61880

61883

61882

61881

61884

61885

16

2,4

12,6

16,0

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

79,00

157,00

Artikel-Nr.

61887

61886

61888

61889

61890

61891

61892

61893

61894

61897

61896

61895

61898

61899

14

3,5

20,7

27,0

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

163,00

325,00

Artikel-Nr.

61901

61900

61902

61903

61904

61905

61906

61907

61908

61911

61910

61909

61912

61913

12

4,2

33,0

36,0

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00

235,00