HELUTHERM® 120

flexibel, wärmebeständig (+105°C), metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Schlauchleitung mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit in Anlehnung an
    DIN VDE 0285-525-2-11 /
    DIN EN 50525-2-11
    0,5-0,75 mm² gem. IEC 60227/56
    1,0-2,5 mm² gem. IEC 60227/57
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +105°C
    nicht bewegt -30°C bis +105°C
    (kurzzeitig +120°C)
  • Nennspannung
    0,5-1 mm² U0/U 300/500 V
    ab 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Spark-Test 6000 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Durchschlagsspannung min. 4000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TI3 nach
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus wärmebeständigem
    Spezial-PVC, Mischungstyp TM3 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
    auf Anfrage in anderen Farben lieferbar
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • >
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Auf Anfrage lieferbar
    HELUTHERM®120 H03V2V2-F
    HELUTHERM®120 H05V2V2-F
    HELUTHERM®120 (H)05V2V2-F
Verwendung
Als Verbindungsleitung bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien, zu Maschinen, Geräten oder Anlagen bzw. Motoren, Transformatoren, in deren unmittelbarer Nähe erhöhte Temperaturen auftreten (z. B. Lackier- und Trocknungsstraßen).
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

24002

2 x 0,5

5,0

9,6

40,0

47,00

24003

3 G 0,5

5,3

14,4

50,0

87,00

24004

4 G 0,5

5,8

19,2

60,0

96,00

24005

5 G 0,5

6,7

24,0

70,0

121,00

24006

7 G 0,5

8,8

33,6

90,0

212,00

24007

12 G 0,5

11,1

58,0

140,0

480,00

24008

18 G 0,5

12,9

86,0

170,0

576,00

24009

25 G 0,5

15,8

101,0

250,0

877,00

24011

2 x 0,75

6,2

14,4

52,0

80,00

24012

3 G 0,75

6,6

21,6

61,0

95,00

24013

4 G 0,75

7,1

29,0

75,0

102,00

24014

5 G 0,75

8,0

36,0

94,0

125,00

24015

7 G 0,75

9,5

50,0

112,0

246,00

24016

12 G 0,75

11,6

86,0

180,0

565,00

24017

18 G 0,75

13,9

130,0

270,0

978,00

24018

25 G 0,75

16,9

180,0

380,0

1414,00

24019

1 x 1

6,0

9,6

50,0

83,00

24020

2 x 1

6,5

19,2

60,0

84,00

24021

3 G 1

6,9

29,0

73,0

108,00

24022

4 G 1

7,7

38,0

88,0

135,00

24023

5 G 1

8,4

48,0

110,0

165,00

24024

6 G 1

9,3

58,0

121,0

284,00

24025

7 G 1

10,0

67,0

130,0

331,00

24026

12 G 1

12,5

115,0

223,0

614,00

24027

18 G 1

14,7

173,0

350,0

1020,00

24028

25 G 1

17,8

240,0

485,0

1485,00

24030

2 x 1,5

7,4

29,0

77,0

104,00

24031

3 G 1,5

8,1

43,0

97,0

140,00

24032

4 G 1,5

9,0

58,0

122,0

155,00

24033

5 G 1,5

10,0

72,0

143,0

197,00

24034

7 G 1,5

11,9

101,0

179,0

371,00

24035

12 G 1,5

14,5

173,0

310,0

842,00

24036

18 G 1,5

17,4

259,0

460,0

1191,00

24037

25 G 1,5

21,3

360,0

650,0

1646,00

24039

2 x 2,5

9,3

48,0

120,0

192,00

24046

3 G 2,5

10,1

72,0

150,0

214,00

24040

4 G 2,5

11,0

96,0

200,0

253,00

24041

5 G 2,5

12,3

120,0

250,0

335,00

24042

7 G 2,5

14,6

168,0

310,0

454,00

24044

2 x 4

10,6

77,0

180,0

586,00

24291

3 G 4

11,5

115,0

220,0

702,00

24045

4 G 4

12,5

154,0

300,0

807,00

24292

5 G 4

15,1

192,0

360,0

914,00