HELUSPREADER YSLTÖ-J

Spreaderleitung für senkrechten Korbbetrieb

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezialleitung in Anlehnung an
    DIN VDE 0250
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +60°C
    fest verlegt -20 bis +60°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • zulässige Kurzschlusstemperatur
    am Leiter +150°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • max. Zugbelastung
    2000 N
  • Mindestbiegeradius
    15 x Leitungs Ø
  • Strombelastbarkeit
    nach DIN VDE 0298-4
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 oder Kl.6, fein- oder
    feinstdrähtig, BS 6360 cl.5 oder cl.6,
    IEC 60228 cl.5 oder cl.6
  • Aderisolation aus Spezial EPR
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in
    Bündel-Konstruktion verseilt, Verseilung
    mit abgestimmten Schlaglängen um ein
    Kevlar-Kernelement
  • Außenmantel aus Spezial-Polychloropren
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
Eigenschaften
  • witterungsbeständig
  • UV-beständig
  • abrieb- und verschleißfest
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    Auf Anfrage lieferbar:
  • auch als -K Version, Temperaturbereich
    -40°C bis +80°C
  • weitere Abmessungen und
    Sonderausführungen
Verwendung
Als Spreaderleitung bei hohen mechanischen Beanspruchungen im senkrechten Korbbetrieb in trockenen, feuchten, nassen Räumen sowie im Freien. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Leitung entgegen dem Uhrzeigersinn und drallfrei in den Korbe eingelegt wird.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

min. - max.

mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Zugbe-
lastung

max. N

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

40160

36 G 2,5

38,1 - 41,0

864,0

2500,0

2000

a. A.

40161

42 G 2,5

40,8 - 43,8

1008,0

3000,0

2000

a. A.

40162

48 G 2,5

45,7 - 48,7

1152,0

3650,0

2000

a. A.

40163

54 G 2,5

47,0 - 51,0

1296,0

4100,0

2000

a. A.

40164

36 G 3,3

42,4 - 45,5

1140,0

3200,0

2000

a. A.

40165

42 G 3,3

46,6 - 49,6

1330,0

3750,0

2000

a. A.

40166

48 G 3,3

52,0 - 55,0

1521,0

4450,0

2000

a. A.

40167

54 G 3,3

56,6 - 60,0

1711,0

5000,0

2000

a. A.