HELULIGHT® Reflect

HELULIGHT Reflect

Logo Image
Produktfoto
Verwendung
Die neue HELULIGHT® Reflect Serie verbindet Optik mit Nutzen. Mit Hilfe der reflektierenden Folie werden Stolperfallen im Bühnen- und Baustellenbereich sichtbar gemacht. Neben der Energieversorgung kann HELULIGHT® Reflect als weiteres Highlight in das Bühnenbild integriert werden. Nahezu jede Energieleitung mit transparentem Mantel kann mit der reflektierenden Folie ergänzt werden.

Art.-Nr.

Aufbau

Leiterwiderstand

Ohm / km

Außendurchmesser

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

428943

0

< 0,0

14,0

480,0

575,0