Industrial Ethernet

HELUKAT® PROFInet Torsion Typ C (SK) 2x2xAWG22/19 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
2x2x0,75 mm (Litze)
Beschreibung

Industrial Ethernet PROFInet Typ C Torsion

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung (db/100) 8,1 10,4 26,5 41,0
ELFEXT (db) 43,8 39,7 24,0 20,0
Anwendung

HELUKAT® PROFInet Typ C Kategorie 5e TORSION bietet erstklassige Übertragungseigenschaften und ist für die Anwendungen mit Torsionsbeanspruchung, z. B. im Roboter ausgelegt. Die hier aufgeführte Leitung entspricht der PROFInet Type C Klassifizierung für die permanente Bewegung.

Normen und Standards
Geltende Normen: PROFInet Guideline
UL-Style: AWM Style 21161 80°C
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802186

2x2x0,75 mm (Litze)