Industrial Ethernet

HELUKAT® INDUSTRIAL ETHERNET SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR Kat.6A

Logo Image
Produktfoto
Ind.Ethernet SF/FTP 4x2xAWG26/7 Kat.6A  Art.-Nr. 805548
Inhaltsmenge pro Verkaufseinheit
100,00
Konstruktiver Aufbau
Innenleiterdurchmesser
0,55  mm
Aderisolation
Foam-Skin-PE
Aderfarben
ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
Verseilelement
Doppelader
Schirm über Verseilelement
Al-Folie
Außenmantelmaterial
PUR
Außenmantelfarbe
grün ähnlich RAL 6018
Kabelaußendurchmesser
7,8  mm
Gewicht
64,00  kg/km
Kupferzahl
34,00  kg/km
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
100,00  ohm
Toleranz 1 zu Wellenwiderstand
+ - 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
Toleranz 2 zu Wellenwiderstand
+- 20 Ohm bei 101 bis 500 MHz
Leiterwiderstand
140,00  Ohm/km max.
Isolationswiderstand
5,00  Gohm/km
Betriebskapazität
50,00  pF/m nom.
Prüfspannung
0,70  Kilovolt
Schleifenwiderstand
280,00  Ohm/km max.
EMV-Ausführung
ja
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius, mehrmalig
117,00  mm
Thermische Eigenschaften
Temperaturbereich Betrieb min.
-10,00  Grad Celsius
Temperaturbereich Betrieb max.
70,00  Grad Celsius
Sonstige Eigenschaften
UL-Style
ja
Geltende UL - Normen
CMX 75°C (shielded)
CSA - Norm
ja
Gem. ISO/IEC 11801
ja
Gem. EN 50173
ja
Gem. EIA/TIA 568-A
ja
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
ja
Brandlast
1,35  MJ/m
Aufbau

SF/FTP 4x2xAWG26/7 PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 500S SF/FTP PUR UL CMX Schleppkette Cat.6A

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

300

500

Dämpfung

(db/10m)

0,9

1,1

2,3

2,9

5,1

6,8

Next

(db)

60,3 57,2 48,4 45,3 38,1 34,8
Anwendung

HELUKAT® 500S Kategorie 6A Schleppkette ist für die wiederkehrende Beanspruchung an bewegten Maschinenteilen für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.

Normen und Standards

Gem. IEC 61156-6 Kategorie 6A, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, UL 1581, Sec. 1080 (VW-1) and Sec. 1060 (FT-1), CMX 75°C

Downloads
Produktblatt