Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS®Rangierkabel RJ45 Kategorie 6EA

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel S/FTP halogenfrei, Kat.6a 500MHz (10GBit)
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 500 MHz (10GBit) der Kategorie 6a / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 C-2.
Optionen
Andere Längen und Farben können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802380

grau

1,0

10

802381

grau

2,0

10

802382

grau

3,0

10

802383

grau

5,0

10

802384

grau

7,5

10

802385

grau

10,0

10

804287

grau

15,0

10