Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel Kat.6 S/FTP halogenfrei schwarz

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel S/FTP halogenfrei, Kat.6
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 / Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803023

schwarz

0,5

10

803024

schwarz

1,0

10

803025

schwarz

2,0

10

803026

schwarz

3,0

10

803027

schwarz

5,0

10

803028

schwarz

7,5

5

803029

schwarz

10,0

5

803030

schwarz

15,0

5