Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Patchkabel Kat.6 S/FTP halogenfrei grün

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel S/FTP halogenfrei, Kat.6
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 250 MHz der Kategorie 6 bzw. Class E gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803007

grün

0,5

10

803008

grün

1,0

10

803009

grün

2,0

10

803010

grün

3,0

10

803011

grün

5,0

10

803012

grün

7,5

5

803013

grün

10,0

5

803014

grün

15,0

5