Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Kat.5e SF/UTP PVC schwarz

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel SF/UTP PVC Kat.5e
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 100 MHz der Kategorie 5(e) / Class D gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803089

schwarz

0,5

10

803090

schwarz

1,0

10

803091

schwarz

2,0

10

803092

schwarz

3,0

10

803093

schwarz

5,0

10

803094

schwarz

7,5

10

803095

schwarz

10,0

10

803096

schwarz

15,0

10