Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Kat.5e SF/UTP PVC rot

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel SF/UTP PVC Kat.5e
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 100 MHz der Kategorie 5(e) / Class D gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803057

rot

0,5

10

803058

rot

1,0

10

803059

rot

2,0

10

803060

rot

3,0

10

803061

rot

5,0

10

803062

rot

7,5

10

803063

rot

10,0

10

803064

rot

15,0

10