Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Kat.5e SF/UTP PVC grün

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel SF/UTP PVC Kat.5e
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 100 MHz der Kategorie 5(e) / Class D gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803073

grün

0,5

10

803074

grün

1,0

10

803075

grün

2,0

10

803076

grün

3,0

10

803077

grün

5,0

10

803078

grün

7,5

10

803079

grün

10,0

10

803080

grün

15,0

10