Rangierkabel RJ45

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS Kat.5e SF/UTP PVC blau

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Rangierkabel SF/UTP PVC Kat.5e
Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponenten bis 100 MHz der Kategorie 5(e) / Class D gem. ISO 11801 2nd Edition, EN 50173 2nd Edition und EIA/TIA 568 B.
Optionen
Andere Längen, Farben und Crossover-Kabel können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

803065

blau

0,5

10

803066

blau

1,0

10

803067

blau

2,0

10

803068

blau

3,0

10

803069

blau

5,0

10

803070

blau

7,5

10

803071

blau

10,0

10

803072

blau

15,0

10