Rangierkabel LAN Industrie

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Verlängerung Ind.Ethernet M12 abgewinkelt

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel M12W LAN-Industrie IP67, Schleppkette

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5 bzw. ISO/IEC 11801. Stecker nach IEC 61076-2-101-A1. Unterstützt den "Industrial Ethernet Guide" Release 4.0 der IAONA.
Merkmale
  • Schleppkettentauglich
  • Biegeradius 7,5 x max. Außendurchmesser
  • Verfahrgeschwindigkeit 180 m/min maximal
  • Verfahrweg maximal 6 m
  • Beschleunigung 5 m/s² maximal
  • Anzahl der Biegezyklen mindestens 10 Mio.
  • Einsatztemperatur von -40°C bis +80°C
  • Datenübertragungsrate max. 100 Mbit/s
  • 50 m maximale Übertragungsstrecke vom Hub zum Endgerät
  • Steckerpinbelegung PIN 1 = wsor, PIN 3 = or, PIN 2 = wsgn, PIN 4 = gn
  • Geeignet für den Bereich Heavy-Duty
Optionen
Andere Längen, andere Codierungen oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800806

grün

0,3

10

800807

grün

1,0

10

800808

grün

2,0

10

800809

grün

3,0

10

800810

grün

5,0

10

800811

grün

10,0

10