Kupfer-Verbindungstechnik

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY RJ45 Stecker IP geschützt

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
RJ45 Industrie-Steckverbinder IP20 und IP65/67
Anwendung

RJ45 Steckverbinder gemäß EN50173-1 geeignet für den industriellen
Ethernet - Einsatz. Wahlweise als IP20 oder IP67/65 Version verfügbar.
Technische Details:

  • Steckergeometrie: nach IEC 60603-7 (RJ45).
  • Geeignet für den Bereich Light-Duty oder Heavy-Duty (je nach Steckertyp).
  • UL 1977 ECBT2.E102079
  • CSA-C22.2 No. 182.3
Lieferumfang
RJ45-Stecker/ M12-Stecker, Gehäuse und Montageanleitung.
Optionen
Auf Anfrage liefern wir auch andere Fabrikate bzw. Stecksysteme wie M12 für den industriellen Einsatz.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800986

RJ45 Stecker Kat.5 IP20 Harting

802920

RJ45 Stecker Kat.5e 8P IP20 feldkonfektionierbar

801318

RJ45 Stecker Kat.5 IP67 PHOENIX VARIONSUB

804234

RJ45 Stecker gewinkelt Kat.5e 8P IP20 feldkonfektionierbar