Rangierkabel PROFInet C

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchkabel PROFInet C RJ45 HARTING Push-Pull IP65/67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Patchkabel RJ45 HARTING Push-Pull IP67, PROFInet C Schleppkette

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 (2002), EN 50173-1, IEC 61156-1, IEC 61156-6, EIA/TIA 568 B und ISO/IEC 24702 Variante 14 (AIDA konform). Unterstützt die PROFInet Richtlinie V4.0 (2017).
Merkmale
  • Schleppkettentauglich
  • Biegeradius 7,5 x max. Außendurchmesser
  • Verfahrgeschwindigkeit 240 m/min maximal
  • Verfahrweg maximal 10 m
  • Beschleunigung 4 m/s² maximal
  • Anzahl der Biegezyklen mindestens 5 Mio.
  • Einsatztemperatur von -20°C bis +75°C
  • Datenübertragungsrate max. 100 Mbit/s
  • 85 m maximale Übertragungsstrecke vom Hub zum Endgerät.
  • Geeignet für den Bereich Heavy-Duty.
Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802395

grün

0,5

10

802396

grün

1,0

10

802397

grün

2,0

10

802398

grün

3,0

10

802399

grün

5,0

10

802400

grün

10,0

10