Rangierkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchkabel PROFInet A RJ45 HARTING Industrial IP20 gewinkelt-li

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 HARTING Industrial IP20 gewinkelt links, PROFInet A Festverlegung

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-1, EIA/TIA 568 B und IEC 60603-7. Unterstützt die PROFInet Richtlinie V 1.8.
Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP20 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbinder, zweite Seite offen. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen im Schalt- oder Verteilerschrank bzw. innerhalb von Steuerungen.

Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

802410

grün

0,5

10

802411

grün

1,0

10

802412

grün

2,0

10

802413

grün

3,0

10

802414

grün

5,0

10

802415

grün

10,0

10