Rangierkabel PROFInet A

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY Patchkabel PROFInet A RJ45 HARTING HAN 3A IP67

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 HARTING HAN® 3A IP67, PROFInet A Festverlegung

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3, EIA/TIA 568 B und IEC 61918. Unterstützt die PROFInet Richtlinie V 1.8.
Merkmale

Verbindungskabel zur Verbindung von IP67 geschützten Ethernet Applikationen nach ISO/IEC 11801 mit RJ45 Steckverbindern. Einsetzbar für fest zu installierende Verkabelungen.

Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

801342

grün

0,5

10

801343

grün

1,0

10

801344

grün

2,0

10

801345

grün

3,0

10

801346

grün

5,0

10

801347

grün

10,0

10

801365

grün

15,0

10

801366

grün

50,0

5

801367

grün

100,0

1