Rangierkabel LAN-Industrie

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS HEAVY Patchkabel industrietauglich RJ45 Harting Industrial IP20

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung

Rangierkabel RJ45 HARTING Industrial IP20, LAN-Industrie rauer Einsatz

Normen und Standards
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® Systemkomponente bis 100 MHz der Kategorie 5, ISO 11801 1st Edition, EN 50173-3, EIA/TIA 568 B und IEC 60603-7.
Merkmale
  • Geeignet als Patchkabel für den rauen Einsatz
  • Geeignet für normale Bewegungen
  • Einsatztemperatur von -20°C bis +60°C
  • Datenübertragungsrate max. 100 Mbit/s
  • 30m maximale Übertragungsstrecke vom Hub zum Endgerät.
  • Geeignet für den Bereich Light-Duty.
Optionen
Andere Längen, Crossover-Kabel oder andere Steckertypen können wir auf Anfrage selbstverständlich auch anbieten.
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Mantelfarbe

Länge

in Metern

VPE

800839

grau

0,5

10

800840

grau

1,0

10

800841

grau

2,0

10

800842

grau

3,0

10

800843

grau

5,0

10

800844

grau

10,0

10