Kupfer-Verbindungstechnik

HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS INDUSTRY AMP-Twist 7AS SL Stecker für Massivleiter

Logo Image
Produktfoto
AMP-Twist 7AS SL Stecker Kat.7A für Massivleiter  Art.-Nr. 805589
Technische Details
Anschlussart
Schneidklemme
Aderdurchmesser
AWG 22-24 (Litze)
Kabeldurchmesser min.
5,70  Millimeter
Kabeldurchmesser max.
9,00  Millimeter
Schutzart (IP)
20,00
Temperaturbereich Betrieb min.
-10,00  Grad Celsius
Temperaturbereich Betrieb max.
60,00  Grad Celsius
Bestückung
Ausführung
Stecker (Plug)
Typ
sonstige
System-Typ
standard zentral
Geschirmt
Y
Elektrische Details
Kategorie
7
Anwendungsgebiet
Geeignet für Rundkabel
Y
Geeignet für Litzenleiter
Y
Geeignet für Massivleiter
Y
Bezeichnung
Kategorie 6a Jack für Modularsystem
Beschreibung
Industrie-Steckverbinder Kat.7A
Anwendung

Industriesteckverbinder für modulares Anschlusssystem Kategorie 7A bis 1500MHz für neue Anwendungen 40Gigabit Ethernet (40GBASE-T) sowie 10Gigabit Ethernet (10GBASE-T), Gigabit Ethernet (1000BASE-T), 10- oder 100-Mbit/s Ethernete (10/100BASE-TX), Power-over-Ethernet.

Normen und Standards

Modulare Systemkomponenten:

802377: bis 500 MHz (10 GBit Ethernet) gemäß Kategorie 6EA nach EIA/TIA 568-B.2-10, IEC 60603-7-51, ISO/IEC 11801 (Amendment 1 2008-4), ISO/IEC TR-24750 und EN 55022 (EMV)

802916: bis 250 MHz (GBit Ethernet) gemäß Kategorie 6 nach EIA/TIA 568-C.2 (2009-08), ISO/IEC 11801 (Amendment AMD2, 2009-04), EN 50173-1 (2007-12) und EN 55022 (EMV).

Das System besteht aus Buchse (Jack mit Staubschutz und integrierter Zugentlastung), Panel mit maximal 24 Ports, Datendose (max. 3-fach) wahlweise UP oder AP.

Lieferumfang
Stecker und Montageanleitung.
Einsatzbereiche
Anschlusstechnik Office
Optionen
Auf Anfrage liefern wir auch andere Fabrikate bzw. Stecksysteme für den industriellen Einsatz.
Downloads
Produktblatt