Industrial Ethernet

HELUKAT® 600T SF/FTP 4x2xAWG24/7 PUR

Logo Image
Produktfoto
HELUKAT® 600T SF/FTP 4x2xAWG 24/7 PUR grün  Art.-Nr. 805828
Konstruktiver Aufbau
Innenleiterdurchmesser
0,60  mm
Leiter-Material
Kupfer, verzinnt
Aderisolation
Foam-Skin-PE
Aderfarben
ws/bl, ws/or, ws/gn, ws/br
Schirm über Verseilelement
Al-Folie
Schirm 1 über Verseilung
Al-Folie
Schirm 2 über Verseilung
Cu-Geflecht
Außenmantelmaterial
PUR
Außenmantelfarbe
grün ähnlich RAL 6018
Kabelaußendurchmesser
8,7  mm
Gewicht
95,00  kg/km
Kupferzahl
46,00  kg/km
Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
100,00  ohm
Toleranz 1 zu Wellenwiderstand
+ - 15 Ohm bei 1 bis 100 MHz
Toleranz 2 zu Wellenwiderstand
+ - 20 Ohm bei 101 bis 600 MHz
Schleifenwiderstand
175,20  Ohm/km max.
Mechanische Eigenschaften
Biegeradius, mehrmalig
131,00  mm
Thermische Eigenschaften
Temperaturbereich Betrieb min.
-30,00  Grad Celsius
Temperaturbereich Betrieb max.
70,00  Grad Celsius
Sonstige Eigenschaften
Geltende UL - Normen
CMX 75°C (shielded) or AWM 20940 600V
Gem. ISO/IEC 11801
ja
UL-Style
ja
Gem. EIA/TIA 568-A
ja
Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
ja
Aufbau

Torsion
SF/FTP 4x2xAWG 24/7 (Litze) PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 600T SF/FTP Tordierflex UL CMX Cat.7

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

300

600

Dämpfung

(db/100m)

6,7

8,5 17,4 22,1 31,6

39,2

57,4

Next

(db)

78

78 75,5 72,4 67,9 65,2 60,7
ACR (db) 71,3 69,5 58,1 50,3 36,3 26 3,3
Anwendung

HELUKAT® 600T Kategorie 7 Tordierflex ist für die wiederkehrende Beanspruchung im Roboter für die Verlegung in der Kette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen.

Normen und Standards

Gem. Kategorie 7 nach IEC 61156-6, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 und EN 50267-2-1, ölbeständig

Approbationen
UL Zulassung CMX
Downloads
Produktblatt