Industrial Ethernet

HELUKAT® 600IND S/FTP 4x2xAWG23/1 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 600IND S/FTP massiv, ROBUST Kat.7e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

250

350

600

900 1000 1200

Dämpfung

(db/100m)

5,6

7,0 13,8 17,6 28,3 34,0 45,2 57,1 60,8 66,0

Next

(db)

95,0

95,0

89,0 87,0 82,0 79,0

74,0

70,0 66,0 63,0

ACR

(db)

89,4 88,0 75,2 69,4 53,7 43,0 27,8 13,9 5,2 -3,0
Anwendung

HELUKAT® 600IND Kategorie 7e Robust wird in rauher industrieller Umgebung verwendet. Mechanisch kennzeichnet dieses Produkt eine exzellente Beständigkeit gegen mineralische Öle, Fette und Kühlschmiermittel aus und ist zudem gut mikroben- und hydrolysebeständig. Elektrisch zeichnet sich diese Leitung durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Diese Kabel übertreffen deutlich die Voraussetzung zur Einhaltung von Störaussendungen der Klasse B nach EN55022, sowie der Störfestigkeit nach EN55024. Somit kann man der Serie eine hervorragende EMV-Tauglichkeit bescheinigen.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/EIA/TIA 568-C.2, Kategorie 7e gemessen bis 1200 MHz, flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1 und EN 50267-2-1, Korrosivität nach EN50267-2-2 und IEC 50267-2-2, ölbeständig

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

801197

S/FTP 4x2xAWG 23/1 PUR