LAN-Kabel

HELUKAT® 500 U/FTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
U/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) LSZH
Beschreibung
HELUKAT® 500 U/FTP flex
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

250

500

Dämpfung

(dB/10m)

0,8

1,1

2,1

2,7

3,9

4,4

6,3

Next

(db)

100,0

100,0

100,0

97,0

92,0

91,0

86,0

ACR

(db)

99,2

98,9

97,9

94,3

88,1

86,6

79,7

Anwendung
HELUKAT®500 Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie 10Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®500 Serie mit vielen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 6A, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804043

U/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) LSZH