LAN-Kabel

HELUKAT® 300 U/UTP 4x2xAWG 24/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
U/UTP 4x2xAWG 24/7 FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 300 U/UTP massiv, FRNC
Typische Werte
Frequenz (MHz) 10 16 62,5 100 155 200 300
Dämpfung (db/10m) 0,8 1,0 2,0 2,6 3,3 3,8 4,7
Next (db) 75,0 71,0 65,0 63,0 60,0 57,0 56,0
ACR (db) 74,2 70,0 63,0 60,4 56,7 53,2 51,3
Anwendung
HELUKAT®300 ungeschirmte Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®300 Serie mit vielen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 6, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rauchdichte nach IEC 61034

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

804996

U/UTP 4x2xAWG 24/7 FRNC