Industrial Ethernet

HELUKAT® 200S SF/UTP 4x1xAWG24/19 PUR

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 4x1xAWG 24/19 (Litze) PUR
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 200S SF/UTP 4 Adern, Schleppkette Cat.5

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/10m)

0,6

0,8

1,6

2,2

Next

(db)

59,0

55,0 43,0 38,0

ACR

(db)

58,4

54,2

41,4

35,8

Anwendung

HELUKAT® 200S Kategorie 5e Schleppkette ist für die extreme Beanspruchung an bewegen Maschinenteilen für die Verlegung in der Schleppkette ausgelegt und bringt erstklassige Übertragungseigenschaften unter schwierigsten Bedingungen. Auch mechanisch ist durch eine ausgeklügelte Konstruktion selbst Einsätze in Schleppketten mit hoher Packungsdichte möglich.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, ölbeständig

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

800088

SF/UTP 4x1xAWG 24/19 (Litze) PUR