LAN-Kabel

HELUKAT® 200 SF/UTP 4x2xAWG 26/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) FRNC
Beschreibung
HELUKAT® 200 SF/UTP flex
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Dämpfung

(db/10m)

0,8

1,1

2,4

2,9

4,3

Next

(db)

58,0

56,0

45,0

43,0

37,0

ACR

(db)

57,2

54,9

42,6

40,1

32,7

Anwendung
HELUKAT®200 Datenkabel werden im Tertiärbereich eines Netzwerkes als Patch- und Anschlußkabel eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Durch Ihre optimierte Konstruktion ist die HELUKAT®200 Serie mit allen gängigen RJ45 Steckern schnell und leicht konfektionierbar.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Rachdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81254

SF/UTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) FRNC