LAN-Kabel

HELUKAT® 200 SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC + FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC/ FRNC

Beschreibung
HELUKAT® 200 SF/UTP massiv
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

200

Dämpfung

(db/100m)

5,6

7,2

14,4

18,2

25,9

Next

(db)

62,0

59,0

50,0

46,0

40,5

ACR

(db)

56,4

51,8

35,6

27,8

14,6

Anwendung
HELUKAT®200 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.
Normen und Standards

81610:
Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e

81609:
Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig: nach IEC 60332-3, Rauchdichte nach IEC 61034, Halogenfreiheit nach IEC 60754-2, Korrosivität nach EN50267-2-3

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

81610

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

81609

SF/UTP 4x2xAWG 24/1 FRNC