LAN-Kabel

HELUKAT® 155 F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC
Beschreibung
HELUKAT® 155 F/UTP massiv
Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

155

Dämpfung

(db/100m)

5,9

7,6

15,7

20,3

22,0

Next

(db)

59,0

53,0

44,0

40,0

40,0

ACR

(db)

53,1

45,4

28,3

19,7

18,0

Anwendung
HELUKAT®155 Datenkabel werden im Tertiärbereich, aber auch im Sekundärbereich eines Netzwerkes eingesetzt. Sie zeichnen sich durch große Leistungsreserven und eine herausragende Performance aus. Damit realisieren Sie Dienste wie Fast Ethernet, Ethernet, ATM155, FDDI, Token Ring 4/16 Mbit/s oder ISDN absolut problemlos. Ebenso sind die mechanischen Eigenschaften durch optimierte Konstruktionen bestens auch zum Einsatz in engen Kabelkanälen und –bühnen geeignet.
Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80043

F/UTP 4x2xAWG 24/1 PVC