Industrial Ethernet

HELUKAT® 100IND SF/UTP 2x2xAWG26/7 FRNC

Logo Image
Produktfoto
Aufbau

SF/UTP 2x2xAWG26/7 (Litze) FRNC

Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 100IND SF/UTP Flex 2 Paare, FRNC und PUR Cat.5e

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

16

62,5

100

Dämpfung

(db/100m)

9,5

12,1

24,8

32,0

Next

(db)

50,3

47,2

38,4

35,3

Anwendung

HELUKAT® 100IND Kategorie 5e FRNC Flexibel ist für den flexiblen Einsatz an bewegten Maschinenteilen ausgelegt. Durch den FRNC-Mantel ist diese auch halogenfrei und flammwidrig.

Die PUR Version hat hervorragende Ölbeständigkeit, ist halogenfrei und abriebfest und besitzt die UL AWM Style 21576 für 1000V/80°C und kann in Ketten mit niedriger Beanspruchung verwendet werden.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Gem. EN 50173, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 5e, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805701

SF/UTP 2x2xAWG26/7 (Litze)

805702

SF/UTP 2x2xAWG26/7 (Litze)