Industrial Ethernet

HELUKAT® 1000IND Robustflex S/FTP 4x2xAWG 26/7 PUR UL

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Aufbau
S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR
Beschreibung

Industrial Ethernet HELUKAT® 1000IND S/FTP Robustflex, UL AWM Kat.7A

Typische Werte

Frequenz

(MHz)

10

100

250

800

900

1000

Dämpfung

(db/10m)

0,9

2,8

4,5

8,2

8,8

9,3

Next

(db)

78,0

78,0 72,4 64,9 64,1 63,4

ACR

(db)

77,1 75,2 67,9 56,7 55,3 54,1
Anwendung

HELUKAT® 1000IND Kategorie 7A Robustflex ist ein Ethernetkabel, welches durch Verwendung eines halogenfreien PUR-Außenmantels bestens für das rauhe Industrieumfeld geeignet ist. Diese Leitung ist mit gängigen RJ45 Steckern (Industrie- und Büroversion), aber auch mit einigen Sub-D und M12 Steckern konfektionierbar.

Normen und Standards

Gem. ISO/IEC 11801, Anl. DIN EN 50288-4-2, Gem. EIA/TIA 568-A, Kategorie 7A, Flammwidrig nach IEC 60332-1, Halogenfreiheit nach IEC 60754-1, ölbeständig, AWM 21238 (80°C/600V)

Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

805684

S/FTP 4x2xAWG 26/7 (Litze) PUR