BUS-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus L2 Innen

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x0,64 mm
Beschreibung
Profibus L2, Festverlegung innen
Typische Werte

9,6

kHz

<

2,5

dB/Km

38,4

kHz

<

4,0

dB/Km

4

MHz

<

22,0

dB/Km

16

MHz

<

42,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus L2 innen ist für die feste Innenverlegung im Profibus-Industrienetzwerk ausgelegt. Je nach Anwendung kann hier zwischen den Farben grau (Sonderfarbe) oder violett (Standard) gewählt werden. Ansonsten sind die technischen Eigenschaten der beiden Produkte gleich.

Normen und Standards
  80384 81448
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
UL-Style: CMX 75°C (shielded) CMX 75°C (shielded)
CSA-Norm: CSA FT1 CSA FT1
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

80384

1x2x0,64 mm

81448

1x2x0,64 mm