Bus-Leitungen

HELUKABEL® BUS-Leitungen Profibus PA, armiert

Logo Image
Produktfoto
Aufbau
1x2x1,0/2,55 mm
Beschreibung
Profibus PA, armiert
Typische Werte

39

kHz

3,0

dB/Km

Anwendung

HELUKABEL® Profibus PA armiert findet Verwendung im Bereich in dem Nagetiere wie Ratte, Nutria etc. auftreten, bietet aber auch einen zusätzlichen Schutz gegen alle anderen mechanischen Außeneinflüsse dank Stahlband-Armierung. Die Farbe blau kennzeichnet die Verlegung im EX-Bereich (und ATEX/Klasse II, EX-i/EN 60079-14).

Für die anderen Anwendungen wird typischerweise die Farbe schwarz vorgesehen.

Normen und Standards
  802180 802181
Geltende Normen: Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170 Profibus nach DIN 19245 T3 und EN50170
Downloads
Produktblatt

Art.-Nr.

Bezeichnung

802180

1x2x1,0/2,55 mm

802181

1x2x1,0/2,55 mm