Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Zubehör

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Schranksockel
Merkmale

Sockel für Standschrank inklusive Schrauben M6x8mm zusammenbaubar

Material: Stahlblech

Lackierung: Ral 7035, lichtgrau

Erhöhung des Standschrankes um 10cm zur Erleichterung der Kabelmontage durch das Bodenblech

Downloads
Produktblatt

Beschreibung

Geeignet für Be-/Entlüftung

Material

Höhe

mm

Für Schrankbreite

mm

Für Schranktiefe

mm

Art.-Nr.

VPE

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

600

801876

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

600

800

801881

1

Sockel

ja

Stahlblech, lichtgrau RAL 7035

100

800

800

801674

1