Netzwerksystemschränke

HELUKABEL® Netzwerksystemschränke Belüftungseinheiten

Logo Image
Produktfoto
Beschreibung
Belüftungseinheit DV
Typische Werte
Fan units
Merkmale

Lüfter

Dachlüfter, 1HE, Gewicht 3.9 kg
Lüfter, Förderleistung 160 cbm/h
Geeignet zum Einbau in alle Netzwerkschränke
und Serverschränke
Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat
Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang
enthalten
Rückseitiger Netzanschluß mittels Anschlußleitung
auf Kaltgerätebuchse
(Anschlußleitung nicht im Lieferumfang enthalten)
Nennspannung 230 V, 50 Hz
Beleuchteter Ein/Ausschalter
Material: Stahlblech
Lackierung: RAL7035, lichtgrau
Allgemeine Lüfterdaten:
Nennspannung 230 V, Frequenz 50 Hz, Nenn-
leistung 22 W, Drehzahl 2700 U/min, Geräusch-
pegel 44 dB(A), Luftleistung 160 m³/h, Temperatur-
bereich -10 bis +70 °C, Abmessungen 119x199x38 mm

Befestigungsmaterial

Befestigung und Kleinteile sowie Komponenten für die Kabelführung am Datenverteiler auf Seite 89.

Downloads
Produktblatt

Beschreibung

Anzahl der Ventilatoren

Mit Thermostat

Einbauort

Geeignet für

Art.-Nr.

VPE

Belüftungseinheit 2-Lüfter

2

ja

Deckelbereich

Standgehäuse

82055

1

Lüfterblech 4 Lüfter

4

ja

Deckelbereich

Standschrank

82039

1